Philips SlimBlend Gen2, 26.5 W, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19
RC330V 36S/940 PSD W30L120 MXO
Descrição do Produto
Aço, Branco, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Texturado, Poliestireno, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 5 polos
Especificações
- Código da família das lâmpadas
- 36S [LED Module, system flux 3600 lm]
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Tipo de motor de fonte de luz
- LED
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos