Philips TrueLine, encastrado

Philips TrueLine encastrada: verdadeira linha de luz

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP
RC531B 15S/940 DEIA W8L120 VPC IP
97172100
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP
97199800

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que combine com a arquitetura de interiores do espaço que estão a aprimorar. Eles desejam uma linha leve com proporções elegantes e altos níveis de luminosidade que ofereça máxima liberdade de design. Philips TrueLine é uma luminária linear flexível para aplicações interiores de escritório, que oferece excelente qualidade com a promessa de atualizações preparadas para o futuro. Os projetistas precisam de luminárias que economizem energia, ao mesmo tempo que forneçam o nível de iluminação adequado. O modelo TrueLine embutido atende a esses dois conjuntos de requisitos. Além de estar em conformidade com o WELL Building Standard for Light, a luminária embutida TrueLine possui classificação UGR<19, conforme a todas as normas para escritórios (OC). A TrueLine também está disponível nas versões suspensa e de montagem em superfície. Todas as luminárias da família estão disponíveis em diferentes comprimentos, formatos, cores e intensidades luminosas. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueLine também são uma opção sustentável e preparada para o futuro, com uma elevada eficiência de até 174 lm/W e a opção de atualização para uma conetividade e um controlo sem fios.

Benefícios

  • Eficiência extremamente elevada para uma luminária de linha

  • Iluminação conforme com as normas de escritório

Características

  • Iluminação de elevada uniformidade com excelente controlo de encandeamento (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Eficiência líder na categoria, de até 174 lm/W, com nossa oferta ultraeficiente.

Aplicações

  • Escritórios
  • Escolas
  • Retail

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IPX0 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueLine, encastrado pt_PT pdf 664.9 kB
Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueLine, encastrado
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Plug-ins de software

Family-IES-TrueLine, encastrado
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB