Philips TrueLine, encastrado, 31.5 W, 1200x80 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, EL-DC

RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP

Descrição do Produto

1200x80 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 4000 lm, 31.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Espelho assimétrico, Ótica estruturada, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 97199800
Código de encomenda completo: 871951497199800

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP txt 6.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103120 pt_PT pdf 401.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103120_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103120_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP IES
Ficheiro Revit
RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP 910505103120 ZIP
Dialux
ULD File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ULD
Relux
ROLF File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP ROLFZ
LDT
LDT File - RC534B 40S/940 DEIA W8L120 VPC IP LDT