Philips LuxSpace, surface mounted

LuxSpace montagem em superfície – elevada eficiência, conforto visual e design atraente

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os clientes procuram optimizar todos os recursos que possuem e tal implica não só os custos de funcionamento (energia, etc.) como também os recursos humanos disponíveis. A poupança de energia é, portanto, uma prioridade; contudo não deverá ter um efeito negativo no bem-estar dos funcionários, que necessitam de um ambiente agradável para serem mais produtivos, nem nos clientes, que pretendem desfrutar da experiência de compra. LuxSpace oferece a combinação perfeita entre eficiência, conforto da luz e design, sem comprometer o desempenho da iluminação (restituição cromática e uniformidade de cor). Disponibiliza várias opções para criar o ambiente pretendido, independentemente da aplicação.

Benefícios

  • Eficiência máxima em toda a gama: até 100 lm/W

  • Cria uma luz suave e natural que assegura o conforto visual

Características

  • Opção entre quatro ópticas: elevado brilho, facetado, mate e branco

  • Altura: elevada (até UGR 19), baixa (até UGR 22)

Aplicações

  • Escritórios
  • Revenda
  • Hospitais
  • Hotéis
  • Aeroportos

Transferências