Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Refletor de alto brilho, VLC, Branco, IP20
DN571C LED20S/830 DIA-VLC-E C WH
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho