Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Refletor de alto brilho, VLC, Branco, IP20

DN570C LED20S/840 DIA-VLC-E C WH

Descrição do Produto

D250 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Sistema Interact Ready de regulação Dali com VLC (Visual Light Communication) preparado para iluminação externa, 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 97093200
Código de encomenda completo: 871869997093200

Transferências