Philips LuxSpace, surface mounted, 16.4 W, 2200 lm, 3000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, Branco, IP20

DN571C LED20S/830 PSU-E C WH

Descrição do Produto

Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2200 lm, 16.4 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 97090100
Código de encomenda completo: 871869997090100

Transferências