Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, Branco, IP20
DN571C LED20S/840 PSU-E C WH
Descrição do Produto
Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, UGR19, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho