Philips LuxSpace, surface mounted, 14.8 W, D250 mm, 2200 lm, 4000 K, Refletor de alto brilho, Branco, IP20

DN570C LED20S/840 PSU-E C WH

Descrição do Produto

D250 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Branco segurança (RAL9003), Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2200 lm, 14.8 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <2, Refletor de alto brilho, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 97089500
Código de encomenda completo: 871869997089500

Transferências