Philips LuxSpace Compact, de superfície e suspensa, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610P 20S/840 PSU-E BKR BK
Descrição do Produto
Downlight, Plástico, Preto, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Superfície
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos