Philips LuxSpace Compact, de superfície e suspensa, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610P 20S/840UE PSU-E C BK

Descrição do Produto

Downlight, Plástico, Preto, Suspensas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II

Código de encomenda: 83775100
Código de encomenda completo: 872016983775100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Superfície
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK txt 3.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104885 pt_PT pdf 208.7 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104885_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104885_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK IES
Dialux
ULD File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK ULD
Relux
ROLF File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610P 20S/840UE PSU-E C BK LDT