Philips LuxSpace Compact, de superfície e suspensa, Downlight, 23 W, 2200 lm, 4000 K, UGR19, IP20

DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK

Descrição do Produto

Downlight, Plástico, Preto, Superfície, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2200 lm, 23 W, 96 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II

Código de encomenda: 83770600
Código de encomenda completo: 872016983770600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Montagem
Superfície
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK txt 3.9 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104880 pt_PT pdf 216.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
LuxSpace Compact Surface & Suspended Installation Instructions pdf 1.1 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104880_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104880_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK IES
Dialux
ULD File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK ULD
Relux
ROLF File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK ROLFZ
LDT
LDT File - DN610C 20S/840 PSU-E BKR BK LDT