Philips LuxSpace Compact, de superfície e suspensa, Downlight, UltraEfficient, 10.8 W, 2000 lm, 4000 K, UGR19, IP20
DN610C 20S/840UE PSU-E C BK
Descrição do Produto
Downlight, Plástico, Preto, Superfície, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Superfície
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos