Descrição do Produto
Downlight, Plástico, Branco, Superfície, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2000 lm, 10.8 W, 185 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38), UGR19, Transparente, Vidro, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II