Portugal - Português

Philips GreenSpace

GreenSpace – solução LED sustentável de eficiência elevada

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os clientes procuram obter o equilíbrio ideal entre o investimento inicial que efectuem e o custo da instalação durante a respectiva duração. GreenSpace apresenta-se como uma solução de iluminação descendente sustentável e económica que pode ser utilizada para substituir a iluminação descendente CFL convencional em aplicações de iluminação geral. Incluindo a mais recente tecnologia LED, que permite um consumo de energia extremamente reduzido, oferece uma emissão de luz constante, um desempenho de cor estável e uma composição de cores elevada. A duração prolongada do produto proporciona uma verdadeira solução do tipo "instalar e esquecer".

Benefícios

  • Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)

  • Poupança de energia até 70%: custo total de propriedade recuperado em menos de dois anos

Características

  • Tecnologia LED, durável, com eficiência energética

  • Elevada eficiência do sistema: 80 lm/W (DN460B/DN461B); 100 lm/W (DN470B/DN471B)

Aplicações

  • Escritórios
  • Revenda
  • Hotéis e hospitais

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet GreenSpace pt_PT pdf 335.6 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 525.4 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 658.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-GreenSpace
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
GreenSpace zip 1.2 MB
Vídeo
GreenSpace installation video mp4 235.4 MB

Plug-ins de software

Family-IES-GreenSpace
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
GreenSpace Environmental Product Declaration pdf 908.1 kB
Declaração ambiental do produto
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB