Descrição do Produto
D200 mm, Plástico, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Espelho de elevado brilho, Refletor de alto brilho, Transparente, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II