Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1098 lm, 3000 K, Refletor de alto brilho, IP20
TCTT160 11S/830 PSU-E WH
Transferências populares
Descrição do Produto
Downlight with a perfect fit, D160 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1098 lm, 8.2 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, Abertura de feixe 90°, Refletor de alto brilho, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, Cablagem de passagem monofásica
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Montagem
- Encastradas
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos