Philips GreenSpace, Downlight, 8.2 W, D150 mm, 1000 lm, 4000 K, UGR19, Refletor de alto brilho, Transparente, IP20/54

DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P

Descrição do Produto

Downlight, D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 1000 lm, 8.2 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Refletor de alto brilho, Transparente, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de passagem de 3 polos

Código de encomenda: 38467800
Código de encomenda completo: 871869938467800

Especificações

Código da família das lâmpadas
LED11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Equipamento
-
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P txt 6.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 912500100067 pt_PT pdf 287.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
444316026071-583 Greenspace2 recessed-MI pdf 1.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-912500100067_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-912500100067_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P IES
Ficheiro Revit
DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P 912500100067 ZIP
Dialux
ULD File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P LDT