Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 19.2 W, D200 mm, 2350 lm, 4000 K, UGR19, Refletor facetado, IP20/54

DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54

Descrição do Produto

D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2350 lm, 19.2 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, UGR19, Refletor facetado, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Conector de encaixe, 4 polos

Código de encomenda: 50290199
Código de encomenda completo: 872016950290199

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 txt 4.5 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401552532 pt_PT pdf 332.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSU) pdf 442.1 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401552532_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401552532_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 IES
Ficheiro Revit
DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 911401552532 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 PSU-E UGR19 IP54 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB