Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 20.4 W, D200 mm, 2000 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Refletor branco, IP20/54, EL-ready

DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54

Descrição do Produto

D200 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2000 lm, 20.4 W, 117 lm/W, 4000 K, (0.380,0.377) SDCM≦5, Refletor branco perfurado sem grelha, Refletor branco, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Preparada para Iluminação de emergência (através de acessório de kit de bateria compatível)

Código de encomenda: 910505103613
Código de encomenda completo: 872016910913100

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Montagem
Encastradas
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 txt 4.4 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505103613 pt_PT pdf 413.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (PSD/WIA) pdf 45.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103613_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103613_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 IES
Ficheiro Revit
Revit file - DN142BI - 910505103613 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-20S-Ref-911401552232 pdf 1.1 MB