Portugal - Português

Philips Downlight CoreLine gen5, 14.9 W, D150 mm, 1000 lm, 3000 K, DALI, Refletor branco, IP20, ELB3h

DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3

Descrição do Produto

D150 mm, Policarbonato, Branco, Branco puro (RAL9010), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI externa, 1000 lm, 14.9 W, 115 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Refletor branco perfurado sem grelha, Refletor branco, Policarbonato, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 cabos de 0,15 m com conectores, 2 polos, Iluminação de emergência de 3 horas, versão básica

Código de encomenda: 910505103603
Código de encomenda completo: 872016910903200

Especificações

  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Sim
  • Montagem
    Encastradas
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 txt 4.5 kB
Folheto do produto
910505103603_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 362.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Downlight DN142B Installation Instructions (Emergency) pdf 53.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505103603_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505103603_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 IES
Ficheiro Revit
Revit file - DN142BI - 910505103603 ZIP
Dialux
ULD File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ULD
Relux
ROLF File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 ROLFZ
LDT
LDT File - DN142B 10S/830 PSD-E WR ELB3 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-CoreLine-Downlight-gen5-DN142B-10S-Ref-911401551432 pdf 1.0 MB