Philips LuxSpace Accent Performance Elbow

Focos potentes e discretos com ênfase na sustentabilidade

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Com a família LuxSpace Accent Performance Elbow, os comerciantes e os responsáveis de edifícios podem desfrutar de uma qualidade de luz superior e da eficiência energética líder no mercado da ótica PerfectAccent com um design de produto refinado e neutro. Potente e discreto, o foco LuxSpace Accent combina um elevado fluxo luminoso num formato compacto. O design e a instalação são fáceis graças às suas reduzidas dimensões. A manutenção e as atualizações da ótica são rápidas e não requerem ferramentas. Além disso, os focos LuxSpace Accent Performance Elbow estão certificados como produtos de iluminação circular e oferecem várias opções de regulação e integração do sistema, incluindo com e sem fios. A gama LuxSpace Accent Performance Elbow permite a rotação das cabeças do foco e a inclinação para fora do teto para máxima flexibilidade de direcionamento. Estão disponíveis receitas de iluminação LED para alimentos frescos, para prolongar a vida útil e melhorar a apresentação visual dos alimentos, reduzindo o desperdício e aumentando as vendas. Consulte as páginas do nosso catálogo de moda e alimentação para obter mais informações sobre PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

  • Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças à ótica PerfectAccent

  • A melhor eficácia da sua classe para reduzir a pegada de carbono e poupar no consumo de energia

Características

  • O RS782B oferece um elevado fluxo máximo (6000 lm) num corpo muito compacto com dimensões de construção reduzidas

  • Disponível com refletores PerfectAccent de alta eficácia

Aplicações

  • Lojas de conveniência
  • Supermercados e hipermercados
  • Áreas de escritório e hotelaria

Aviso e segurança

  • Todos os dados fotométricos são calculados sem o vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao utilizar um vidro frontal.

  • A limpeza da ótica só deve ser feita com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou refletor. Para as áreas de preparação de alimentos e áreas com elevados níveis de pó, é vivamente recomendada a utilização do vidro frontal opcional, uma vez que pode ser limpo com um pano de microfibra (seco).

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Performance Elbow pt_PT pdf 1.0 MB
Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-LuxSpace Accent Performance Elbow
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-LuxSpace Accent Performance Elbow
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips LUXSPACE ACCENT PERFORMANCE ELBOW RPO RS782B Ref 910771146524.pdf pdf 741.9 kB