Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 35 W, D155 mm, 2800 lm, Fresh meat, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Branco, IP20

RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH

Descrição do Produto

Recessed, D155 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 2800 lm, 35 W, 81 lm/W, Fresh meat, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Transparente, Vidro temperado, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97962100
Código de encomenda completo: 871869997962100

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101648 pt_PT pdf 319.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101648_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101648_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 27S/FMT PSU-E HWB FG WH LDT