Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 38 W, D155 mm, 5000 lm, 3000 K, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20
RS782B 49S/PW930 PSU-E WB WH
Descrição do Produto
Recessed, D155 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Signify Circle
- Service tag
- Sim
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos