Portugal - Português

Philips LuxSpace Accent Performance Elbow, Recessed, 37.5 W, D155 mm, 5200 lm, 4000 K, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Branco, IP20

RS782B 49S/840 PSU-E WB WH

Descrição do Produto

Recessed, D155 mm, Alumínio, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa (aceso/apagado), 5200 lm, 37.5 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 97967600
Código de encomenda completo: 871869997967600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101653 pt_PT pdf 320.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101653_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101653_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH IES
Dialux
ULD File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS782B 49S/840 PSU-E WB WH LDT