Philips Ledinaire Clear Accent

Qualidade comprovada. Instalação sem esforço. Sempre. A sua escolha fiável e acessível para qualquer trabalho

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Uma família completa de focos LED encastrados que oferece desempenho de Iluminação superior. Escolha a melhor opção para cada projeto, desde cabeça fixa/ajustável com várias temperaturas de cor até versões All-in com 3 CCT combinados num único produto. Desfrute de ótimo desempenho confiável e sem manutenção.

Benefícios

  • Compatível com IC: pode ser coberto por material isolante.

  • Instalação fácil: está disponível opcionalmente cablagem passante (entrada/saída de ciclos) com caixa de ligação.

Características

  • 3 variantes disponíveis: RS060 fixo e encastrado, RS061 encastrado ajustável e RS071B encastrado ajustável (All-in).

  • Gama completa de produtos com RS060B/RS061B: opções de 6 W, 500 lm, 2700 K/3000 K/4000 K, disponível na cor branca.

Aplicações

  • Lojas
  • Escritórios
  • Hotéis

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Ledinaire Clear Accent pt_PT pdf 431.5 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-Ledinaire Clear Accent
Vários elementos, - Visuals
Vídeo
Installation video for Philips Ledinaire ClearAccent mp4 89.5 MB

Plug-ins de software

Family-IES-Ledinaire Clear Accent
Vários elementos, - Software Plugins