Philips Ledinaire Clear Accent, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Regulação de corte da fase, Abertura de feixe 60°, Branco, IP20/65

RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH

Descrição do Produto

Adjustable, Metal-plástico, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), All-in, Multi Color Temperature, 550 lm, 6 W, 91 lm/W, 2700 K, 3000 K, 4000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) 5SDCM, Abertura de feixe 60°, Transparente, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança II, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 20886500
Código de encomenda completo: 872016920886500

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Valor
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 929003322702 pt_PT pdf 770.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation Instructions pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-929003322702_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-929003322702_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS071B 5S/827_30_40 60D PSR PI6 IP65 WH ies 2.4 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-RS071B-5S-827_30_40-60D-PSR-PI6-IP65-WH-929003322702 pdf 646.2 kB