Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 7.3 W, D79 mm, 700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Preto, IP20/54
RS320B 7S/PC930 PSU-E HMB FG BK
Descrição do Produto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa, 700 lm, 7.3 W, 94 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Transparente, Vidro, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos