Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 900 lm, 4000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, Branco, IP20

RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH

Descrição do Produto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa, 900 lm, 6.8 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.382, 0.380) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe largo de 40 a 80 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 910505104580
Código de encomenda completo: 872016959068700

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505104580 pt_PT pdf 223.1 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505104580_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505104580_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH IES
Ficheiro Revit
RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH 910505104580 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 7S/840 PSU-E HVWB WH LDT