Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 6.8 W, D79 mm, 790 lm, 3000 K, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Branco, IP20
RS320B 7S/830 PSU-E HWB WH
Descrição do Produto
Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Branco, Encastradas, Unidade de fonte de alimentação externa, 790 lm, 6.8 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Sim
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos