Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 12.1 W, D79 mm, 1600 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Cinzento, IP20/54

RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR

Descrição do Produto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Cinzento, Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação externa, 1600 lm, 12.1 W, 128 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Transparente, Vidro, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 910505102992
Código de encomenda completo: 872016958989600

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102992 pt_PT pdf 402.2 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102992_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102992_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR IES
Ficheiro Revit
RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR 910505102992 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ULD
Relux
ROLF File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 17S/PW940 DIA-E HWB FG GR LDT