Portugal - Português

Philips GreenSpace Evo Mini Fixo, Recessed accent, 3D printed, 10.3 W, D79 mm, 1250 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, Preto, IP20

RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK

Descrição do Produto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Preto, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 1250 lm, 10.3 W, 122 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Refletor metálico de alta refletância, feixe médio de 20 a 40 graus, Refletor de eficiência elevada PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Conector de encaixe e gancho

Código de encomenda: 910505102990
Código de encomenda completo: 872016958987200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102990 pt_PT pdf 401.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102990_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102990_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK IES
Ficheiro Revit
RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK 910505102990 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/PC930 WIA-E HMB BK LDT