Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2

GreenSpace Accent Fixed Gen2: uma downlight de acentuação reparável e atualizável para o retalho

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Com GreenSpace Accent Fixed Gen2, os retalhistas e os operadores de edifícios podem desfrutar da qualidade superior da luz e da eficiência energética líder de mercado da ótica PerfectAccent num downlight de acentuação económico e sustentável. A manutenção e atualizações do driver, LED e ótica são fáceis e requerem apenas ferramentas padrão. Por este motivo, o GreenSpace Accent Fixed Gen2 pode suportar uma instalação de iluminação circular. Além das opções de regulação, estão disponíveis diversas opções de integração de sistemas, incluindo com e sem fios. Receitas de iluminação LED para alimentos frescos estão disponíveis para prolongar a vida útil, melhor representação visual dos alimentos, redução do desperdício de alimentos e aumento das vendas. Veja as páginas do nosso catálogo de Moda e Alimentação para saber mais sobre as nossas receitas PremiumWhite, PremiumColor, Talho, Rosé, Frost e Champagne.

Benefícios

  • Mais brilho e maior conforto ocular para o cliente graças à ótica PerfectAccent

  • Prolongue a vida útil do produto com fácil manutenção e atualizações

Características

  • Pode ser reparado e atualizado com as ferramentas padrão

  • Equipado com ótica de refletor PerfectAccent de ponta

Aplicações

  • Supermercados e hipermercados
  • Grande Retail
  • Centros comerciais

Aviso e segurança

  • Todos os dados fotométricos são calculados sem vidro frontal opcional. O fluxo deve ser reduzido em 3,5% ao usar vidro frontal.

  • A limpeza da ótica deve ser feita apenas com ar pressurizado. É proibido tocar no LED ou no refletor. Para áreas de preparação de alimentos e áreas com alto índice de poeira, aconselhamos fortemente a utilização do vidro frontal opcional, pois pode ser limpo com pano de microfibra seco.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet GreenSpace Accent Fixed Gen2 pt_PT pdf 524.8 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-GreenSpace Accent Fixed Gen2
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-HUB-GreenSpace-Accent-Fixed-Gen2-RS350B-Ref-910771147143 pdf 1.8 MB