Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 25 W, D150 mm, 2800 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Aluminizado, Branco, IP20

RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2800 lm, 25 W, 112 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Feixe largo, Aluminizado, Transparente, Vidro, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 58803500
Código de encomenda completo: 872016958803500

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102745 pt_PT pdf 440.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102745_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102745_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH IES
Ficheiro Revit
RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH 910505102745 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/PC930 WIA-E WB FG WH LDT