Portugal - Português

Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 30 W, D150 mm, 4100 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, Preto, IP20

RS350B 39S/830 WIA-E WB BK

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 4100 lm, 30 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <2, Feixe largo, Refletor PerfectAccent, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos, TP(a) diffuser flammability class

Código de encomenda: 910505102747
Código de encomenda completo: 872016958805900

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102747 pt_PT pdf 443.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102747_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102747_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK IES
Ficheiro Revit
RS350B 39S/830 WIA-E WB BK 910505102747 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK ULD
Relux
ROLF File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 39S/830 WIA-E WB BK LDT