Philips GreenSpace Accent Fixed Gen2, Recessed, 28 W, D150 mm, 2700 lm, Rosé, 2200 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe médio, Aluminizado, Branco, IP20

RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH

Descrição do Produto

Recessed, D150 mm, Alumínio, Branco, Revestimento de tinta em pó de camada única, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 2700 lm, 28 W, 97 lm/W, Rosé, 2200 K, (0.478, 0.382) SDCM <2, Feixe médio, Aluminizado, Transparente, Vidro, IP20 | Proteção de dedos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, 2 Conectores de encaixe, 2 polos

Código de encomenda: 58804200
Código de encomenda completo: 872016958804200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505102746 pt_PT pdf 440.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS350B-RS353B installation instructions pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505102746_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505102746_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH IES
Ficheiro Revit
RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH 910505102746 ZIP
Dialux
ULD File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS350B 27S/ROSE WIA-E MB FG WH LDT