Philips CoreLine Recessed Spot gen2

Instale de forma mais inteligente, termine mais cedo. Escolha fiabilidade e desempenho duradouros.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

CoreLine Recessed Spot gen2 cumpre a promessa CoreLine de luminárias inovadoras, fáceis de usar e de alta qualidade. O seu design modular permite a opção "configuração à medida" que melhor responde às suas necessidades específicas. A gama oferece um amplo leque de seleção de cor da luz (CCT), fluxo luminoso, acabamento de cor, tipos de estrutura e opções de conectividade. O design compacto e leve da CoreLine Recessed Spot gen2, que incorpora sempre um conetor de encaixe que permite a cablagem de entrada/saída e suporta uma vasta gama de diâmetros de fios/área de secção transversal, torna a instalação sem problemas. A elevada qualidade da luz, as inúmeras opções de conetividade, a longa vida útil da luminária e a elevada eficácia do sistema fazem do CoreLine Recessed Spot gen2 uma solução de realce ideal para as suas aplicações de iluminação pontual em interiores.

Benefícios

  • Diversidade graças ao design modular, que responde a uma ampla gama de necessidades

  • Instalação e manutenção extremamente fáceis

Características

  • Disponível nas versões fixas ou ajustáveis

  • Certificação CE, UKCA e ENEC

Aplicações

  • Hotéis
  • Retalho
  • Escritórios
  • Residências
  • Serviços de hotelaria e restauração
  • Uma vasta gama de aplicações de interior gerais
  • Corredores
  • Salas de reuniões
  • Casas de banho e lavabos
  • Áreas de descanso
  • Prateleiras e armários

Aviso e segurança

  • A luminária deve ser instalada e desmontada por um eletricista qualificado e cablada de acordo com os regulamentos elétricos da IEE ou os requisitos nacionais mais recentes, conforme as instruções de montagem do produto.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet CoreLine Recessed Spot gen2 pt_PT pdf 2.0 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 6.8 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-CoreLine Recessed Spot gen2
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-CoreLine Recessed Spot gen2
Vários elementos, - Software Plugins