Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/65

RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 93822999
Código de encomenda completo: 871951493822999

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401810784 pt_PT pdf 1.7 MB

Brochuras

Instruções de instalação
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401810784_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401810784_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Ficheiro Revit
RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401810784 ZIP
Dialux
ULD File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS150B  LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS150B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401810784 pdf 652.4 kB