O catálogo oficial de iluminação Philips tem uma nova localização!
Como fabricante dos produtos Philips, o Signify.com é o novo lugar do catálogo de iluminação Philips, junto da Dynalite e de outras marcas Signify.
Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J standard, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos
Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Accessory, IK02 | 0,2 J standard, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos
Código de encomenda: 54833699
Código de encomenda completo: 871951454833699
Especificações
Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Fluxo Luminoso
680 lm
Vermelho saturado (R9)
<50
Temperatura de cor correlacionada (Nom.)
3000 K
Eficácia luminosa (nominal) (Nom.)
94 lm/W
Índice de Restituição Cromática (IRC)
>80
Ângulo do feixe da fonte de luz
38 °
Cor da fonte de luz
830 branco quente
Tipo de ótica
Abertura de feixe 38°
Difusão de feixe da luz da luminária
-
Classificação de encandeamento unificada CEN
21
Tensão de entrada
220 a 240 V
Frequência de linha
50 or 60 Hz
Consumo médio de energia CLO
- W
Corrente de irrupção
2,5 A
Tempo de irrupção
0,1 ms
Consumo de Energia
7,2 W
Fator de potência (Fração)
0.9
Ligação
Conector de encaixe, 3 polos
Cabo
Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos
Número de produtos em MCB (16 A tipo B)
144
Adequado para uma comutação aleatória
Não
Classe de proteção IEC
Classe de segurança II
Regulável
Sim
Controlador/fonte de alimentação/transformador
Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado)
Interface de controlo
depende do driver (1-10 V, DALI…)
Fluxo luminoso constante
Não
Nível de regulação máximo
10% (depende do regulador, ELV)
Material do corpo
Alumínio fundido em molde
Material refletor
-
Material da ótica
Policarbonato
Material do difusor ótico
Policarbonato
Material de fixação
Aço
Cor do compartimento
Preto
Acabamento do difusor ótico
Texturado
Comprimento global
74 mm
Largura total
68 mm
Altura total
60 mm
Dimensões (Altura x largura x profundidade)
60 x 68 x 74 mm
Código de proteção de entrada
IP20/54 [Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos]
Código de proteção mecânica contra impactos
IK02 [0,2 J standard]
Peso líquido (Peça)
0,270 kg
Teste de resistência do cabo
Temperatura 650 °C, duração 30 s
Marca de inflamabilidade
Para montagem em superfícies normalmente inflamáveis
Marca CE
Sim
Marca ENEC
Marca ENEC
Risco fotobiológico
Photobiological risk group 1 @200mm to EN62778
Especificação do risco fotobiológico
0,2 m
Em conformidade com RoHS da UE
Sim
Temperatura ambiente de desempenho Tq
25 °C
Valor de cintilação (PstLM) – Valor de cintilação em conformidade com a norma EN 61000-3-3
1
Medida de visibilidade do efeito estroboscópico (SVM)
0,4
Intervalo de temperatura ambiente
0 a +35 °C
Tolerância do fluxo luminoso
+/-10%
Cromaticidade inicial
(0.43, 0.40) SDCM <5
Tolerância de consumo de energia
+/-10%
Taxa de falhas do mecanismo de controlo com vida útil média de 50.000 h
5 %
Manutenção de lúmenes (EN-IEC 62722-2-1) a meio do tempo de vida útil* de 50.000 h
L70
Percentagem de materiais reciclados ou de origem não virgem na embalagem
Cartão > 80% reciclado
Percentagem de material reciclável na embalagem
Taxa de reciclagem do cartão > 80%
Material da embalagem
Cartão
Nome de produto da encomenda
RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR
Nome do produto completo
RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR
Código do produto completo
871951454833699
Código de encomenda
54833699
N.º material (12NC)
911401899682
Numerador – Quantidade por embalagem
1
EAN/UPC - Produto/caixa
8719514548336
Numerador – Embalagens por caixa exterior
18
EAN/UPC - Caso
8719514548596
Dimension Drawing (without table) - RS150Z MODULE LED6-WB-/830 D78 PSR