Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Branco, IP20/65
RS150B LED12-WB-/840 D78 PSR PI6 WH
Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos