Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos