Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Branco, IP20/44

RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 54823799
Código de encomenda completo: 871951454823799

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401898682 pt_PT pdf 648.9 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS151B Mounting Insructions WIA 12S pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401898682_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401898682_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH IES
Ficheiro Revit
RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH 911401898682 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/840 D78 WIA PI6 WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 840 D78 WIA PI6 WH 911401898682 pdf 648.9 kB