Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, Feixe largo, Branco, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 WIA PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Driver sem fios externo Sistema Interact Ready, 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401898582
Código de encomenda completo: 871951454822099

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product