Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 12.3 W, D78 mm, 1200 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/44

RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 1200 lm, 12.3 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 54820699
Código de encomenda completo: 871951454820699

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401898382 pt_PT pdf 537.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 12S pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401898382_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401898382_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU IES
Ficheiro Revit
RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU 911401898382 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED12-WB-/830 D78 PSR PI6 ALU LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED12 WB 830 D78 PSR PI6 ALU 911401898382 pdf 655.7 kB