Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/44
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 ALU
Descrição do Produto
CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Encastradas, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos
Especificações
- Fonte de luz substituível
- Não
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Service tag
- Não
- Tecnologia de iluminação
- LED
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos