Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 4000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Branco, IP20/44

RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 54813899
Código de encomenda completo: 871951454813899

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401897682 pt_PT pdf 535.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CL-Recessed-Spot-RS151-150-D78-650-900lm-PSR-INI-202609 pdf 2.8 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401897682_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401897682_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH IES
Ficheiro Revit
RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH 911401897682 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/840 D78 PSR PI6 WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 840 D78 PSR PI6 WH 911401897682 pdf 649.0 kB