Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 3000 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Branco, IP20/44

RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Adjustable, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Branco, Encastradas, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/44 | Proteção de dedos; proteção de fios; à prova de salpicos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401897482
Código de encomenda completo: 871951454811499

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Service tag
    Não
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
911401897482_EU.pt_PT.PROF Product - full data sheet pdf 397.5 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RS150B/RS151B Mounting Insructions PSR 6S/9S pdf 6.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401897482_EU
Vários elementos,
Product-Diagrams-911401897482_EU
Vários elementos,

Plug-ins de software

IES
IES File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH IES
Ficheiro Revit
Revit file - 911401897482 ZIP
Dialux
ULD File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ULD
Relux
ROLF File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS151B LED6-WB-/830 D78 PSR PI6 WH LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS151B LED6 WB 830 D78 PSR PI6 WH 911401897482 pdf 649.0 kB