Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D68 mm, 720 lm, 2700 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/65

RS155B  LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D68 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Encastradas, Regulação de unidade da fonte de alimentação externa, 720 lm, 7.2 W, 100 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 94169499
Código de encomenda completo: 871951494169499

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Service tag
Não
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos
Classificação de sustentabilidade
Unclassified

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401824784 pt_PT pdf 324.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CL-Recessed-Spot-RS155-156-D68-650-900-1200lm-PSR-INI-202609 pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401824784_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401824784_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RS155B  LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU IES
Ficheiro Revit
RS155B  LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU 911401824784 ZIP
Dialux
ULD File - RS155B  LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU ULD
Relux
ROLF File - RS155B  LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - RS155B  LED6-WB-/827 D68 PSR PI6 ALU LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips CoreLine Recessed Spot gen2 RS155B LED6 WB 827 D68 PSR PI6 ALU 911401824784 pdf 704.6 kB