Portugal - Português

Philips CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, 7.2 W, D78 mm, 650 lm, 2700 K, Regulação de corte da fase, Feixe largo, Alumínio, IP20/65

RS150B  LED6-WB-/827 D78 PSR PI6 ALU

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Fixed, D78 mm, Alumínio fundido em molde, Alumínio, Regulação de unidade de fonte de alimentação, 650 lm, 7.2 W, 90 lm/W, 2700 K, (0.46, 0.41) SDCM <5, Feixe largo, Policarbonato, IP20/65 | Protegido contra dedos; Protegido contra penetração de poeira, à prova de jatos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 911401824584
Código de encomenda completo: 871951494167099

Especificações

  • Fonte de luz substituível
    Sim
  • Número de unidades de equipamento
    1 unidade
  • Driver incluído
    Sim
  • Tecnologia de iluminação
    LED
  • Escala de valor
    Performance
  • Período de garantia
    5 anos

Transferências

Family

Product