Philips CoreLine Recessed Spot gen2, 10.2 W, 1000 lm, 3000 K, depende do driver (1-10 V, DALI…), Abertura de feixe 36°, Preto

RS155Z MODULE LED9-WB-/830 D68 PSR

Descrição do Produto

CoreLine Recessed Spot gen2, Alumínio fundido em molde, Preto, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 1000 lm, 10.2 W, 98 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, Abertura de feixe 36°, Texturado, Policarbonato, IP20/54 | Proteção de dedos; proteção contra acumulação de pó; à prova de salpicos, IK02 | 0,2 J standard, Classe de segurança II, Cabo de 0,25 m com conector, 3 polos, Conector de encaixe, 3 polos

Código de encomenda: 94109099
Código de encomenda completo: 871951494109099

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 911401823584 pt_PT pdf 192.0 kB

Brochuras

Instruções de instalação
CoreLine Recessed Spot gen2 D68mm Led Module 650-950 MI pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-911401823584_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-911401823584_EU
Vários elementos, - Visuals